ROB-SET FXCB TECHMAN O20

N° de artículo: 10.01.43.00119
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
ROB-SET FXCB TECHMAN O20
Atributo Valor
B 130 mm
B1 159 mm
B2 45 mm
H 163,9 mm
H1 168,9 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm