ROB-SET FXCB OMRON O20

N° de artículo: 10.01.43.00120
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: Omron
Tipo: TM5, TM12, TM14
ROB-SET FXCB OMRON O20
Atributo Valor
B 130 mm
B1 159 mm
H 131,4 mm
H1 137,4 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm