ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

N° de artículo: 10.01.43.00132
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2
Atributo Valor
B 123,2 mm
B1 159 mm
B2 45 mm
H 190,5 mm
H1 195,5 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,4 mm
L3 102 mm
dn 10 mm