Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con | plano aspirante FXCB |
para | Kassow |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación PNP |
Control | Abierta sin corriente |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
dn | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 2 kg |
Capacidad de aspiración (max) | 525,90 l/min |
Tipo de material | Espuma O, Altura 20 mm |
N° aberturas aspiración | 45 |
Capacidad de carga (vertical) | 80 N |
Cap. de carga (horizont.) | 350 N |
para | Kassow |
Familia de productos | ROB-SET-FXCB |
Instrucciones de pedido: ROB-SET FXCB KASSOW O20
El set de manipulación FXCB se suministra montado. El suministro se compone de:
Piezas de repuesto disponibles: módulo de brida MOD-FLAN (opcional), cable de conexión ASK-B, hoja delantera MASK-FOL, electroválvula EMV, placa de esponja DI-PL, silenciador SD
Accesorios disponibles: tubo para vacío / aire comprimido