ROB-SET VISION ECBPi RC-65 IP UR

N° de artículo: 10.01.50.00013
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
Construcción: Vision
para: CobotPump
con: RC-Visard 65
con: ItemPick
para: Universal Robots
Construcción:
aplic del final del brazo
ROB-SET VISION ECBPi RC-65 IP UR
Atributo Valor
B2 135 mm
D 260 mm
H 330 mm
H1 377 mm
H2 140,5 mm
L2 158 mm
L1 299 mm