Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innovadora pinza de dedo para el uso directo de alimentos y aplicaciones Pick&Place
Elemento de agarre del material | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 70 Shore A |
Material del cuerpo base | Aluminio |
Fijación | 31,5-4-M5 |
Ventosas | Ventosa de fuelle SPB4 |
Tamaño | 30 |
Tipo prot. IP | IP 68 |
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 8 d = 6 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 26,40 mm |
d | 5,30 mm |
d1 | 8 mm |
D1 | 135 mm |
D2 | 42 mm |
d2 | 8 mm |
D3 | 105 mm |
Dmk | 31,50 mm |
Dr | 60,50 mm |
Ds | 31 mm |
H | 99,30 mm |
H1 | 180,80 mm |
H3 | 43,50 mm |
Zs | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material del cuerpo base | Aluminio |
Elemento de agarre del material | Silicona SI |
Margen presión (presión servicio) | -0,8 ... 1,0 bar |
Temperatura de trabajo | -30 ... 80 °C |
Tipo prot. IP | IP 68 |
Peso | 612 g |
Instrucciones de pedido: OFG SI-70 31.5 SPB4-30
La garra de los dedos OFG se suministra como un producto listo para conectar.
Repuestos disponibles: Kit de piezas de desgaste
Accesorios disponibles: unidad de control, juego de montaje