VR 05

N° de artículo: 10.02.01.00075
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en la ventosa
Tam. de toberas: 0,5 mm
Capacidad de aspiración (max): 7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 12 l/min
VR 05
Atributo Valor
G2 G1/8"-HE
G3 M5-MA
H1 29,8 mm
H2 4 mm
L 35 mm
L2 16 mm
LG3 5 mm
SW1 17 mm
G1 G1/4"-HE