Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en la ventosa
Diámetro de toberas | 0,9 mm |
Grado de evacuación | 89 % |
Capacidad de aspiración (max) | 21 l/min |
Consumo de aire con asp. | 36 l/min |
Presión óptima | 5 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
G2 | G1/8"-HE |
G3 | M5-MA |
H1 | 29,80 mm |
H2 | 4 mm |
L | 35 mm |
L2 | 16 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 17 mm |
G1 | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 0,90 mm |
Grado de evacuación | 89 % |
Capacidad de aspiración (max) | 21 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 1,30 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 36 l/min |
Consumo de aire con asp. | 2,20 m³/h |
Presión óptima | 5 bar |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Peso | 15 g |
Capacidad de aspiración (max) | 0,74 cfm |
Consumo de aire con asp. | 1,27 cfm |
Presión óptima | 72,50 psi |
Familia de productos | VR |
Instrucciones de pedido: VR 09
El eyector en línea VR se suministra como producto listo para su conexión.