SEC-100

N° de artículo: 10.02.01.00078
Eyector de transporte para piezas muy porosas
Tam. de toberas: 10 mm
Capacidad de aspiración (max):
36.6 m³/h
SEC-100
Atributo Valor
D 37 mm
D1 19 mm
D2 19 mm
G2 G1/8"-HE
G3 M4-HE
L 21 mm
L1 70 mm
LG3 8 mm
X1 29 mm