SEC-400

N° de artículo: 10.02.01.00080
Eyector de transporte para piezas muy porosas
Tam. de toberas: 40 mm
Capacidad de aspiración (max):
135 m³/h
SEC-400
Atributo Valor
D 84 mm
D1 75 mm
D2 52 mm
G2 G3/8"-HE
G3 M4-HE
L 35 mm
L1 95 mm
LG3 14 mm
X1 72 mm