Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector de transporte para piezas muy porosas
Tam. de toberas | 75 mm |
Capacidad de aspiración (max) | 518,4 m³/h |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 140 mm |
D1 | 125 mm |
D2 | 100 mm |
G2 | G1/2"-HE |
G3 | M6-HE |
L | 65 mm |
L1 | 180 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 126 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Vacío (max.) | -5 mbar |
Capacidad de aspiración (max) | 8640 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 518,40 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 770 l/min |
Consumo de aire con asp. | 46,20 m³/h |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 2,35 kg |
Vacío (max.) | -0,15 inHg |
Capacidad de aspiración (max) | 305,11 cfm |
Consumo de aire con asp. | 27,19 cfm |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Familia de productos | SEC |
Instrucciones de pedido: SEC-750
El eyector SEC se suministra como producto listo para su conexión.