SEG 07 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00110
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diseño: Para alta depresión
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
14 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
SEG 07 HS SDA
Atributo Valor
B 16 mm
D 15 mm
D2 15 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
L 52 mm
SW1 14 mm