SEG 25 LS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00116
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 2,5 mm
Diseño: Para alta cap. aspir.
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
260 l/min
Consumo de aire (con asp.): 275 l/min
SEG 25 LS SDA
Atributo Valor
B 32 mm
D 28 mm
D2 28 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G1/2"-HE
H 50 mm
L 117 mm
L1 180 mm
SW1 22 mm