Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Diámetro de toberas | 3 mm |
Tipo | Para alto vacío |
Función adicional | Silenciador axial |
Capacidad de aspiración (max) | 240 l/min |
Consumo de aire con asp. | 392 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 42 mm |
D | 32 mm |
D2 | 32 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | G1/2"-HE |
G3 | G3/4"-HE |
H | 50 mm |
L | 127 mm |
L1 | 217 mm |
SW1 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 3 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 240 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 14,40 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 8,48 cfm |
Consumo de aire con asp. | 392 l/min |
Consumo de aire con asp. | 23,50 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 13,84 cfm |
Nivel de sonido libre | 75 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 68 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 5 bar |
Presión óptima | 72,50 psi |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 12 mm |
Temperatura de trabajo | -10 ... 80 °C |
Peso | 404 g |
Familia de productos | SEG |
Instrucciones de pedido: SEG 30 HS SDA
El eyector básico SEG se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: silenciador