SEG 10 HS

N° de artículo: 10.02.01.00247
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 1,0 mm
Diseño: Para alta depresión
Capacidad de aspiración (max):
34 l/min
Consumo de aire (con asp.): 49 l/min
SEG 10 HS
Atributo Valor
B 16 mm
D 15 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
H 26 mm
L 57 mm
SW1 14 mm