SEG 20 LS

N° de artículo: 10.02.01.00252

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de toberas2 mm
TipoPara alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (max)170 l/min
Consumo de aire con asp.186 l/min
SEG 20 LS
Atributo Valor
B 26 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G3/8"-HE
H 38 mm
L 90 mm
SW1 17 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 2 mm
Grado de evacuación 55 %
Capacidad de aspiración (max) 170 l/min
Capacidad de aspiración (max) 10,20 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 6,00 cfm
Consumo de aire con asp. 186 l/min
Consumo de aire con asp. 11,20 m³/h
Consumo de aire con asp. 6,57 cfm
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Presión óptima 5 bar
Presión óptima 72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 9 mm
Temperatura de trabajo -10 ... 80 °C
Peso 118 g
Familia de productos SEG


Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SEG 20 LS

El eyector básico SEG se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: silenciador