Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Diámetro de toberas | 0,7 mm |
Tipo | Para alto vacío |
Capacidad de aspiración (max) | 14 l/min |
Consumo de aire con asp. | 21 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 16 mm |
D | 15 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | G1/8"-HE |
H | 26 mm |
L | 52 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 0,70 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 14 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 0,80 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 0,49 cfm |
Consumo de aire con asp. | 21 l/min |
Consumo de aire con asp. | 1,30 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 0,74 cfm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 5 bar |
Presión óptima | 72,50 psi |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 4 mm |
Temperatura de trabajo | -10 ... 80 °C |
Peso | 41 g |
Familia de productos | SEG |
Instrucciones de pedido: SEG 07 HS
El eyector básico SEG se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: silenciador