SEG 25 LS

N° de artículo: 10.02.01.00259

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de toberas2,5 mm
TipoPara alta capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (max)260 l/min
Consumo de aire con asp.275 l/min
SEG 25 LS
Atributo Valor
B 32 mm
D 28 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G1/2"-HE
H 50 mm
L 117 mm
SW1 22 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 2,50 mm
Grado de evacuación 55 %
Capacidad de aspiración (max) 260 l/min
Capacidad de aspiración (max) 15,60 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 9,18 cfm
Consumo de aire con asp. 275 l/min
Consumo de aire con asp. 16,50 m³/h
Consumo de aire con asp. 9,71 cfm
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Presión óptima 5 bar
Presión óptima 72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 12 mm
Temperatura de trabajo -10 ... 80 °C
Peso 273 g
Familia de productos SEG


Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SEG 25 LS

El eyector básico SEG se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: silenciador