SEG 30 LS

N° de artículo: 10.02.01.00260
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 3,0 mm
Diseño: Para alta cap. aspir.
Capacidad de aspiración (max):
370 l/min
Consumo de aire (con asp.): 392 l/min
SEG 30 LS
Atributo Valor
B 42 mm
D 32 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G3/4"-HE
H 50 mm
L 127 mm
SW1 22 mm