SEG 05 HS-S SDA

N° de artículo: 10.02.01.00271
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,5 mm
Diseño: Estrecho
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max): 7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 13 l/min
SEG 05 HS-S SDA
Atributo Valor
B 10 mm
D 8 mm
D2 8,4 mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 M5-HE
H 20 mm
L 40,5 mm
L1 64,5 mm
SW1 8 mm