Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Diámetro de toberas | 0,5 mm |
Tipo | Estrecho |
Capacidad de aspiración (max) | 7 l/min |
Consumo de aire con asp. | 13 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 10 mm |
D | 8 mm |
G1 | M5-HE |
G2 | M5-HE |
G3 | M5-HE |
H | 20 mm |
L | 40,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 0,50 mm |
Grado de evacuación | 82 % |
Capacidad de aspiración (max) | 7 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 0,40 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 0,25 cfm |
Consumo de aire con asp. | 13 l/min |
Consumo de aire con asp. | 0,80 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 0,46 cfm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 5 bar |
Presión óptima | 72,50 psi |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 2 mm |
Temperatura de trabajo | -10 ... 80 °C |
Peso | 10 g |
Familia de productos | SEG |
Instrucciones de pedido: SEG 05 HS-S
El eyector básico SEG se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: silenciador