SEM 25 SDS

N° de artículo: 10.02.01.00315
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador lateral
Capacidad de aspiración (max):
332 l/min
Consumo de aire (con asp.): 101 l/min
10.02.01.01586

El artículo 10.02.01.00315 es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SBPL 25 HV

SEM 25 SDS
Atributo Valor
B 85 mm
B1 165 mm
d 5,5 mm
D1 40 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/2"-HE
G3 G1/2"-HE
H 48 mm
L 195 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm