SEM 50 SDS

N° de artículo: 10.02.01.00318
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador lateral
Capacidad de aspiración (max):
642 l/min
Consumo de aire (con asp.): 197 l/min
Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Échele un vistazo también a la nueva generación de eyectores básicos con diseño modular y ecotecnología de toberas eficiente.

SEM 50 SDS
Atributo Valor
B 85 mm
B1 205 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 58 mm
L 195 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm