SEM 300 SDA

N° de artículo: 10.02.01.00432
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
2370 l/min
Consumo de aire (con asp.): 935 l/min
Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Échele un vistazo también a la nueva generación de eyectores básicos con diseño modular y ecotecnología de toberas eficiente.

SEM 300 SDA
Atributo Valor
B 85 mm
B1 130 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/2"-HE
G3 G3/4"-HE
H 168 mm
L 242,5 mm
L1 362,5 mm
L2 33,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm