SEM 150 SDA

N° de artículo: 10.02.01.00488
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
1290 l/min
Consumo de aire (con asp.): 590 l/min
Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Échele un vistazo también a la nueva generación de eyectores básicos con diseño modular y ecotecnología de toberas eficiente.

SEM 150 SDA
Atributo Valor
B 85 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1"-HE
G3 M42x1.5-HE
H 68 mm
L 215 mm
L1 335 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm