SLP 07 S01

N° de artículo: 10.02.01.00562
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en el tubo flexible
Tam. de toberas: 0,7 mm
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max):
15.9 l/min
Consumo de aire (con asp.): 25 l/min
Presión óptima: 4.5 bar
SLP 07 S01
Atributo Valor
d 4 mm
D 10 mm
L 57 mm