Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico para uso universal
Diámetro de toberas | 2,5 mm |
Función adicional | Silenciador axial |
Grado de evacuación | 85 % |
Conexión | Tubo flex. D8(1)-D10(2) |
Presión óptima | 4,5 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 215 l/min |
Consumo de aire con asp. | 311 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
H | 39 mm |
H1 | 45,50 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 17 mm |
L | 86,50 mm |
L1 | 168 mm |
L2 | 24,50 mm |
L3 | 5,50 mm |
L4 | 12,50 mm |
X1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 2,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 12,90 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 215 l/min |
Consumo de aire con asp. | 18,70 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 311 l/min |
Nivel de sonido libre | 78 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 70 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4,50 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 7 mm |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacidad de aspiración (max) | 7,59 cfm |
Consumo de aire con asp. | 10,98 cfm |
Peso | 50 g |
Familia de productos | SBP |
Instrucciones de pedido: SBP 25 S03 SDA
El eyector básico SBP se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación