SBP 10 G02 SDA

N° de artículo: 10.02.01.00601
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 1,0 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
37.7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 48 l/min
SBP 10 G02 SDA
Atributo Valor
B 15 mm
d 4,2 mm
D 14 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
H 34 mm
H1 42 mm
H2 5,2 mm
H3 14 mm
L 51,5 mm
L1 102 mm
L2 22 mm
L3 10 mm
L4 12,5 mm
LG1 8 mm
LG2 8 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm