Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico para uso universal
Diámetro de toberas | 1,5 mm |
Función adicional | Silenciador axial |
Grado de evacuación | 85 % |
Conexión | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Presión óptima | 4,5 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 71 l/min |
Consumo de aire con asp. | 105 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,50 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 4,30 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 71 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,30 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 105 l/min |
Nivel de sonido libre | 72 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 65 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4,50 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 4 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacidad de aspiración (max) | 2,51 cfm |
Consumo de aire con asp. | 3,71 cfm |
Peso | 22 g |
Familia de productos | SBP |
Instrucciones de pedido: SBP 15 G02 SDA
El eyector básico SBP se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación