SBP-C 25 G03 NO A

N° de artículo: 10.02.01.00628
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 2,5 mm
Conexión: G1/4"(1)-G3/8"(1)
Presión óptima: 5.2 bar
Capacidad de aspiración (max):
215 l/min
Consumo de aire (con asp.): 311 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
SBP-C 25 G03 NO A
Atributo Valor
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 G3/8"-HE
H 65,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 159,5 mm
L1 235,5 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm