Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Diámetro de toberas | 2,5 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Conexión | Tubo flex. D8(1)-D10(2) |
Presión óptima | 4,5 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 215 l/min |
Consumo de aire con asp. | 311 l/min |
Funcionalidad del eyector | vacuostato electrónico |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
G3 | G3/8"-HE |
H | 62 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 18 mm |
H4 | 21 mm |
L | 92 mm |
L1 | 168 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 62 mm |
L4 | 25,20 mm |
X1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 2,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 12,90 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 215 l/min |
Consumo de aire con asp. | 18,70 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 311 l/min |
Nivel de sonido libre | 78 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 70 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4,50 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 7 mm |
Peso | 145 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 65,20 psi |
Capacidad de aspiración (max) | 7,59 cfm |
Consumo de aire con asp. | 10,98 cfm |
Familia de productos | SBP-C |
Instrucciones de pedido: SBP-C 25 S03 VS-T
El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión