SBP-C 05 G01 VS-T

N° de artículo: 10.02.01.00997
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max): 7 l/min
Consumo de aire (con asp.): 14 l/min
con: interruptor electrónico
SBP-C 05 G01 VS-T
Atributo Valor
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 M5-HE
H 37 mm
H2 5,2 mm
H3 16 mm
H4 14,8 mm
L 50 mm
L1 74 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
L4 24,8 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm