SBP-C 15 G02 VS-T

N° de artículo: 10.02.01.01000
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 1,5 mm
Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
70 l/min
Consumo de aire (con asp.): 118 l/min
con: interruptor electrónico
SBP-C 15 G02 VS-T
Atributo Valor
B 15 mm
d 4,2 mm
D 13,5 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
H 51 mm
H2 5,2 mm
H3 18 mm
H4 11,8 mm
L 61,5 mm
L1 101,5 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
L4 19,8 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm