SBP-C 20 G03 VS-T

N° de artículo: 10.02.01.01001

Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero

Diámetro de toberas2 mm
Grado de evacuación85 %
ConexiónG1/4"(1)-G3/8"(1)
Presión óptima4,5 bar
Capacidad de aspiración (max)123 l/min
Consumo de aire con asp.208 l/min
Funcionalidad del eyectorvacuostato electrónico
SBP-C 20 G03 VS-T
Atributo Valor
B 20 mm
d 4,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 G3/8"-HE
H 65,50 mm
H2 5,20 mm
H3 18 mm
H4 17,30 mm
L 99,50 mm
L1 175,50 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
L4 17,80 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm
Atributo Valor
Diámetro de toberas 2 mm
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 7,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max) 123 l/min
Consumo de aire con asp. 12,50 m³/h
Consumo de aire con asp. 208 l/min
Nivel de sonido libre 77 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 68 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima 4,50 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 7 mm
Peso 143 g
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio) 43,5 ... 87,0
Presión óptima 65,20 psi
Capacidad de aspiración (max) 4,34 cfm
Consumo de aire con asp. 7,35 cfm
Familia de productos SBP-C


Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud
Métrico       Imperial
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
Instrucciones de pedido: SBP-C 20 G03 VS-T

El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Repuestos disponibles: silenciador

Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión