Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Diámetro de toberas | 0,5 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Conexión | M5(1)-M5(2) |
Presión óptima | 4,5 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 7 l/min |
Consumo de aire con asp. | 14 l/min |
Control | Cerrada sin corriente |
Tipo de Eyectores compactos | Impulso de expulsión |
Funcionalidad del eyector | vacuostato electrónico |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
D | 9 mm |
G1 | M5-HE |
G2 | M5-HE |
G3 | M5-HE |
H | 37 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
H4 | 14,30 mm |
L | 111 mm |
L1 | 135 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 0,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 0,40 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 7 l/min |
Consumo de aire con asp. | 0,80 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 14 l/min |
Nivel de sonido libre | 58 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 53 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4,50 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 2 mm |
Peso | 111,50 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 65,20 psi |
Capacidad de aspiración (max) | 0,25 cfm |
Consumo de aire con asp. | 0,49 cfm |
Familia de productos | SBP-C |
Instrucciones de pedido: SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión