SEC-60 A2

N° de artículo: 10.02.01.01155
Eyector de transporte para piezas muy porosas
Tam. de toberas: 6,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
12.9 m³/h
SEC-60 A2
Atributo Valor
D 32 mm
D1 12,5 mm
D2 12,5 mm
G2 M5-HE
G3 M3-HE
L 14 mm
L1 44 mm
LG3 5 mm
X1 25 mm