SEC-200 A2

N° de artículo: 10.02.01.01326
Eyector de transporte para piezas muy porosas
Tam. de toberas: 20 mm
Capacidad de aspiración (max):
82.5 m³/h
SEC-200 A2
Atributo Valor
D 50 mm
D1 38 mm
D2 32 mm
G2 G1/4"-HE
G3 M4-HE
L 30 mm
L1 90 mm
LG3 12 mm
X1 42 mm