SEP HF 2 03 7

N° de artículo: 10.02.01.01341
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,3 mm
Diámetro de taladrado: 7 mm
Grado de evacuación: 55 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
15.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 5 l/min
SEP HF 2 03 7
Atributo Valor
D1 4,4 mm
D2 6,8 mm
L1 3,5 mm
L2 20,1 mm
L3 33 mm