Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Multietapa vacu-set
Tipo | High Flow |
Número de pasos | 2 |
Tam. de toberas | 0,6 mm |
Diámetro de taladrado | 13 mm |
Grado de evacuación | 70 % |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 42,5 l/min |
Consumo de aire con asp. | 18,7 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 5,40 mm |
D2 | 12,80 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 41,50 mm |
L3 | 55,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 3,60 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 4 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Presión óptima | 4 bar |
Presión óptima | 58 psi |
Nivel de sonido libre | 70 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 58 dB(A) |
Capacidad de aspiración (max) | 2,61 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 42,50 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 1,50 cfm |
Consumo de aire con asp. | 1,15 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 18,70 l/min |
Consumo de aire con asp. | 0,66 cfm |
Grado de evacuación | 70 % |
Número de pasos | 2 |
Tam. de toberas | 0,60 mm |
Diámetro de taladrado | 13 mm |
Tipo | High Flow |
Familia de productos | SEP |
Instrucciones de pedido: SEP HF 2 06 13
El módulo eyector ecoPump SEP se suministra como componente listo para su conexión.
Piezas de repuesto disponibles: Juego de piezas de repuesto ERS-SET
Accesorios disponibles: tapa de retención SHC, silenciador SD, carcasa SFE, ángulo de fijación BEF-WIN, kit de fijación SET, válvula de escape rápido SEV