SEP HF 3 06 13

N° de artículo: 10.02.01.01344
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 0,6 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Grado de evacuación: 70 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
67.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SEP HF 3 06 13
Atributo Valor
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 63,5 mm
L3 81,5 mm