SEP HF 2 13 22

N° de artículo: 10.02.01.01347
Multietapa vacu-set
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
Diámetro de taladrado: 22 mm
Grado de evacuación: 61 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
175.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SEP HF 2 13 22
Atributo Valor
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 67,5 mm
L3 92 mm