SEP HV 3 16 22

N° de artículo: 10.02.01.01397
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 1,6 mm
Diámetro de taladrado: 22 mm
Grado de evacuación: 90 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
308.8 l/min
Consumo de aire (con asp.): 103 l/min
SEP HV 3 16 22
Atributo Valor
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 103 mm
L3 146 mm