SEP HV 2 16 22 S

N° de artículo: 10.02.01.01410
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,6 mm
Diámetro de taladrado: 22 mm
Diseño: Con válvula de seguridad
Grado de evacuación: 90 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
152.6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 103 l/min
SEP HV 2 16 22 S
Atributo Valor
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 67,5 mm
L3 92 mm