Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Multietapa vacu-set
Tipo | High Vacuum |
Número de pasos | 3 |
Tam. de toberas | 1,6 mm |
Diámetro de taladrado | 22 mm |
Tipo de Eyectores compactos | Con válvula de seguridad |
Grado de evacuación | 90 % |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 228,2 l/min |
Consumo de aire con asp. | 103 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 10,80 mm |
D2 | 21,80 mm |
L1 | 8 mm |
L2 | 103 mm |
L3 | 146 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 22,80 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 12 mm |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Presión óptima | 4 bar |
Presión óptima | 58 psi |
Nivel de sonido libre | 80 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 72 dB(A) |
Tipo de Eyectores compactos | S |
Capacidad de aspiración (max) | 13,70 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 228,20 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 8,06 cfm |
Consumo de aire con asp. | 6,34 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 103 l/min |
Consumo de aire con asp. | 3,64 cfm |
Grado de evacuación | 90 % |
Número de pasos | 3 |
Tam. de toberas | 1,60 mm |
Diámetro de taladrado | 22 mm |
Tipo | High Vacuum |
Familia de productos | SEP |
Instrucciones de pedido: SEP HV 3 16 22 S
El módulo eyector ecoPump SEP se suministra como componente listo para su conexión.
Piezas de repuesto disponibles: Juego de piezas de repuesto ERS-SET
Accesorios disponibles: tapa de retención SHC, silenciador SD, carcasa SFE, ángulo de fijación BEF-WIN, kit de fijación SET, válvula de escape rápido SEV