SHC 2 22 SD

N° de artículo: 10.02.01.01418

Schmalz Holder Cap

Número de pasos2
Diámetro de taladrado22 mm
Longitud L103 mm
Rosca G1M27x1.5-MA
SHC 2 22 SD
Atributo Valor
D1 34 mm
G1 M27x1.5-MA
L 103 mm
L1 118 mm
LG1 15 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Peso 133,10 g

Instrucciones de pedido: SHC 2 22 SD