Contacto local en su país
Ubicaciones internacionales
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Componentes individuales y sistemas de ventosas listos para enchufar
Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.
Las garras especiales se utilizan en aplicaciones en las que las ventosas no pueden generar depresión. Schmalz le ofrece gran variedad de garras especiales con diferentes diseños, tamaños y principios de funcionamiento.
Los sistemas de planos aspirantes y los efectores finales son sistemas de ventosas que se pueden instalar directamente en el robot. Los planos aspirantes son de uso universal y se utilizan en las más diversas aplicaciones de robot. Los efectores finales de vacío se pueden configurar fácilmente a partir de los módulos de sistema. Son idóneos principalmente para procesos en el sector del envase.
Schmalz ofrece un extenso programa de posibilidades de montaje para integrar ventosas o garras especiales en un sistema de vacío.
Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes). Los generadores de vacío neumáticos realizan tiempos de ciclo cortos y gracias a su diseño compacto y ligero se pueden integrar directamente en el sistema. Los eyectores cuentan con funciones inteligentes para el control de energía y procesos. Los generadores de vacío eléctricos se utilizan en aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido o en las que se requieren elevadas potencias de aspiración.
Las válvulas sirven para controlar el vacío y el aire comprimido. El empleo de las válvulas adecuadas aumenta tanto la seguridad de los procesos como la rentabilidad del sistema de vacío.
La instalación de un control del sistema es decisiva para el funcionamiento seguro del sistema de vacío. Schmalz ofrece un extenso programa de interruptores, aparatos de medición y regulación y dispositivos de aviso.
Los filtros protegen el generador de vacío de la suciedad. El sistema de vacío se completa con distribuidores de vacío, tubos flexibles y uniones que conectan las ventosas a los generadores de vacío.
Ya sea en forma de cursillos, seminarios o cursos de formación específicos para nuestros clientes, en Schmalz transmitimos el saber adquirido en cuanto a técnica de vacío y eficiencia totalmente a la medida de las necesidades de su empresa.
Encuentre la ventosa de vacío adecuada para su aplicación basándose en propiedades importantes como material de la ventosa o tamaño.
Esta ayuda para la elección le ofrece la posibilidad de encontrar el eyector compacto adecuado para su aplicación basándose en importantes atributos técnicos.
Informaciones sobre nuevos productos
Equipos de elevación para la manipulación de cargas
Con un mando giratorio, semejante a la empuñadura del acelerador de una motocicleta, se pueden manipular con este elemento de maniobra tanto cargas ligeras como pesadas, de forma rápida y con gran sensibilidad.
¿Le han encargado del depósito y transporte cuidadosos de piezas? Entonces necesita un carro de secado. En él se guardan las piezas en un espacio mínimo.
Cuando las piezas se han de depositar cuidadosamente en un lugar definido, los depósitos de pared son ideales. La larga vida útil de los muchos depósitos vendidos refleja la robustez y el alto estándar de calidad de éstos.
El carro para el transporte de placas es la ayuda ideal cuando se trata de cargar y descargar sierras horizontales o verticales. Su máxima capacidad de carga y los formatos máximos de las placas que acoge le convencerán.
Si lo que desea es fijar y mecanizar pequeñas piezas sin deteriorarlas, ha llegado al sitio adecuado. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.
Las mesas de trabajo se han desarrollado para fijar piezas sin deteriorarlas de los mas diversos materiales. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.
Informaciones sobre nuevos productos
Soluciones de fijación para centros de mecanizado
La técnica de fijación por vacío para el mecanizado de la madera sirve para equipar de forma eficiente sistemas de mesa de consola, de mesa con cuadrícula, de mesa lisa. Los centros de mecanizado existentes se pueden modernizar sin problemas con el sistema de fijación Innospann. Con los medios de fijación de Schmalz se pueden fijar sin problemas tanto piezas estrechas, como piezas de madera maciza. Multi-Clamp es la herramienta perfecta para fijar manualmente piezas pequeñas y medianas.
Tanto en sistemas de 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de tableros o fabricación de marcos, las ventosas de consola de Schmalz pueden posicionarse de forma precisa y, a la vez, cambiarse de forma rápida y sencilla para la realización de trabajos nuevos. Escoja entre nuestro extensa oferta de ventosas de bloque de alta calidad y piezas de repuesto de calidad original.
Las ventosas para mesa con cuadrícula de Schmalz permiten un uso fácil y flexible, sin necesidad de complicadas instalaciones. Gracias a una fijación antideslizante, permiten fijar piezas de forma segura incluso con altas fuerzas de mecanizado. Por ello resultan ideales para aplicaciones complejas de 5 ejes.
Con las soluciones de fijación de Schmalz es posible equipar centros de mecanizado CNC con mesa lisa de forma rápida y sin dificultad alguna. Mediante dos circuitos de vacío independientes se fijan primero las ventosas de bloque y, a continuación, la pieza para el proceso de mecanizado. Schmalz pone a su disposición ventosas de bloque con conexión de tubo para mesas lisas universales y sin conexión de tubo para mesas lisas de aluminio con guía de vacío integrada.
Con el sistema de fijación por vacío Innospann es possible reequipar cualquier centro de mecanizado CNC, independientemente del fabricante y del modelo. La modernización permite un reequipamento rápido y flexible en caso de cambios de pieza frecuentes, para procesos de fabricación eficientes incluso con lotes de tamaño unitario. Con ello, Schmalz le ofrece una alternativa económica a la inversión en maquinaria nueva.
Las piezas muy estrechas y acodadas se pueden fijar de forma sencilla y con seguridad de procesos con fijadores mecánicos y Adapter-Plates de Schmalz. Las superficies de aspiración estrechas permiten el posicionamiento exacto de la ventosa de bloque a lo largo del contorno de la pieza. De este modo se fija la pieza. Con los fijadores se fija la pieza mecánicamente de forma segura.
La técnica de fijación por vacío de Schmalz ofrece una solución eficiente para la fijación de piezas de madera maciza. Los medios de fijación permiten un mecanizado rápido y seguro de las piezas en consolas con sistemas de 1 y 2 circuitos de vacío.
Con el sistema de fijación por vacío Multi-Clamp, Schmalz ofrece la herramienta perfecta para fijar piezas pequeñas y medianas de forma rápida y flexible. Podrá fijar y mecanizar piezas en cualquier posición. Podrá utilizar el Multi-Clamp en cualquier parte, ya sea en la industria, en el taller o en obras gracias a su portabilidad.
Placas de ventosas de repuesto para ventosas de bloque en diversos tamaños para diversos sistemas de mesas de máquinas. Las placas de ventosa se pueden cambiar fácil y rápidamente tanto arriba como abajo.
La Matrix-Plate de Schmalz garantiza tiempos de equipamiento mínimos en la fijación de piezas planas y con parte inferior plana en centros de mecanizado CNC. El sistema de fijación por vacío también permite fijar de forma precisa, rápida y sin deformación aquellos componentes que solo aceptan una difícil fijación mecánica. En combinación con la Steel-Plate de Innospann, permite incrementar aun más la flexibilidad. En caso de que se requieran cambios frecuentes de pieza, la productividad y los tiempos de equipamiento se ven optimizados aun en mayor medida.
Las soluciones de fijación de Schmalz aseguran flexibilidad y eficiencia en los procesos de producción del mecanizado de vidrio. Las ventosas con forros de fricción especiales muestran bajo desgaste y garantizan resultados precisos incluso bajo condiciones de servicio difíciles. Para mesas de máquina con ventosas roscadas, Schmalz ha desarrollado especialmente el sistema de equipamiento rápido SQC. Las ventosas con cambio rápido garantizan tiempos de equipamiento mínimos y máxima flexibilidad.
bando kiko vacío, bando kiko ventosa
test
Las piezas con contornos irregulares, redondos o abombados traen consigo nuevos desafíos para la técnica de fijación. El sistema de fijación Basic Holding Fixture de Schmalz permite fijar piezas complejas de forma sencilla para el mecanizado CNC y operaciones de medición. Con la boca de ventosa Balance SSCB, Schmalz ha desarrollado tanto un sistema de fijación con exactitud de posición para superficies 3D de conformado libre, como un sistema de ventosas para el equipamiento automatizado y el agarre simultáneo.
La generación de vacío supone una contribución importante a la seguridad del proceso en la fijación de piezas en centros de mecanizado CNC. Pensando especialmente en los requisitos del mecanizado de cristal y metal, Schmalz ha desarrollado generadores de vacío que no sólo proporcionan el medio, sino que también lo monitorizan, a la vez que separan los líquidos o las virutas aspiradas.
Informaciones sobre nuevos productos
Atributo | Valor |
---|---|
B | 23 mm |
B2 | 4,4 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 4,2 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
G3 | G1/8"-HE |
G4 | M16x1-HE |
G5 | M4-HE |
H | 33 mm |
H2 | 8,5 mm |
L | 51,5 mm |
L2 | 25,5 mm |
SW1 | 22 mm |
X1 | 14 mm |
Y1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aluminio |
Peso | 72,5 g |