SFE 22

N° de artículo: 10.02.01.01421
Schmalz Fixation Element
Diámetro de taladrado: 22 mm
Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-HE
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SFE 22
Atributo Valor
B 35 mm
B2 6,4 mm
d1 11 mm
d2 6,4 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-HE
G3 G1/4"-HE
G4 M27x1.5-HE
G5 M6-HE
H 44 mm
H2 9,5 mm
L 87,5 mm
L2 34,5 mm
SW1 32 mm
X1 22 mm
Y1 22 mm