SHC 2 13

N° de artículo: 10.02.01.01428

Schmalz Holder Cap

Número de pasos2
Diámetro de taladrado13 mm
Diámetro exterior D11,2 mm
Longitud L18 mm
Rosca G1M16x1-MA
SHC 2 13
Atributo Valor
D 11,20 mm
D1 19 mm
G1 M16x1-MA
L 18 mm
L1 38 mm
LG1 9 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Peso 10,20 g

Instrucciones de pedido: SHC 2 13