SFE 7

N° de artículo: 10.02.01.01464
Schmalz Fixation Element
Diámetro de taladrado: 7 mm
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G1/8"-HE
Conexión de vacío: G1/8"-HE
SFE 7
Atributo Valor
B 19 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G4 M8x0.5-HE
G5 M4-HE
H 22 mm
L 37 mm
L2 16 mm
SW1 14 mm
X1 12 mm
Y1 12 mm