SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo: 10.02.01.01471

Válvula de escape rápido del peso

Diámetro exterior D19 mm
Longitud L37 mm
Rosca G1G1/8"-HE
Rosca G2G1/4"-MA
SEV G1/8-IG G1/4-AG
Atributo Valor
D 19 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
L 37 mm
LG1 8,80 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Atributo Valor
Peso 22,70 g
SEV G1/8-IG G1/4-AG

Instrucciones de pedido: SEV G1/8-IG G1/4-AG